ZHCT065C February 2010 – July 2021 DP83848-EP , DP83848C , DP83848H , DP83848I , DP83848J , DP83848K , DP83848M , DP83848Q-Q1 , DP83848T , DP83848VYB , DP83848YB , TMS570LS3137-EP
| 器件型号 | 说明 | 通道数量 (#) | 峰值输出电流 (A) | 输入 VCC(最小值)(V) | 输入 VCC(最大值)(V) | 输入阈值 | 工作温度范围 (°C) | 封装类别 | DLA - VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO5852S-EP | 增强型产品,高 CMTI 2.5A/5A 隔离式 IGBT、MOSFET 栅极驱动器 | 1 | 5 | 2.25 | 5.5 | CMOS | -55 至 125 | SOIC|16 | V62/16623-01XE |