ZHCT065C February 2010 – July 2021 DP83848-EP , DP83848C , DP83848H , DP83848I , DP83848J , DP83848K , DP83848M , DP83848Q-Q1 , DP83848T , DP83848VYB , DP83848YB , TMS570LS3137-EP
| 器件型号 | 说明 | 子系列 | 数字信号处理器 (DSP) | DSP MHz | 操作系统 | ARM MHz | 工作温度范围 (°C) | 封装类别 | DLA - VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMAPL138B-EP | 增强型产品,低功耗应用处理器 | C6000 DSP + ARM | 1 C674x | 345 | Linux、SYS/BIOS | 345 | -55 至 125 | NFBGA|361 | V62/12605-01XE |
| SM320C6201-EP | 增强型产品,定点数字信号处理器 | C6000 浮点 DSP | 1 C62x | 200 | DSP/BIOS | - | -40 至 105 | FCBGA|352 | V62/04606-01XA |
| SM320C6415-EP | 增强型产品,定点数字信号处理器 | C6000 浮点 DSP | 1 C64x | 500 | DSP/BIOS | - | -55 至 105 | FCBGA|532 | V62/04609-05XA |
| SM320C6424-EP | 增强型产品,定点数字信号处理器 | C6000 浮点 DSP | 1 C64x+ | 700 | DSP/BIOS | - | -40 至 125 | BGA|376 | V62/09629-03XF |
| SM320C6701-EP | 增强型产品,浮点数字信号处理器 | C6000 浮点 DSP | 1 C67x | 167 | DSP/BIOS | - | -40 至 105 | FCBGA|352 | V62/03669-01XA |
| SM320C6711D-EP | 增强型产品,浮点数字信号处理器 | C6000 浮点 DSP | 1 C67x | 167、200、250 | DSP/BIOS | - | -40 至 105 | BGA|272 | V62/04753-04YA、V62/04753-16YA |
| SM320C6712D-EP | 增强型产品,浮点数字信号处理器 | C6000 浮点 DSP | 1 C67x | 167 | DSP/BIOS | - | -40 至 105 | BGA|272 | |
| SM320C6727B-EP | 增强型产品,浮点数字信号处理器 | C6000 浮点 DSP | 1 C67x+ | 250 | DSP/BIOS | - | -55 至 125 | BGA|256 | V62/11617-01XF |
| SM320DM355-EP | 增强型产品,数字媒体片上系统 | 音频和媒体处理器 | - | - | Neutrino、PrOS、Integrity、Linux | 135、216、270 | -55 至 125 | NFBGA|337 | V62/09643-01XF |
| SM320VC33-EP | 增强型产品,数字信号处理器 | 其他 DSP | 1 C3x | 75 | DSP/BIOS | - | -55 至 125 | LQFP|144 | V62/03610-01XE |
| SM320VC5416-EP | 增强型产品,定点数字信号处理器 | 音频和媒体处理器 | 1 C54x | 160 | DSP/BIOS | - | -40 至 100 | BGA|144 | V62/04610-01YE |
| SM320VC5421-EP | 增强型产品,定点数字信号处理器 | C5000 低功耗 DSP | 1 C54x | 100 | DSP/BIOS | - | -40 至 85 | LQFP|144 | V62/04607-01XE |
| SM320VC5507-EP | 增强型产品,定点数字信号处理器 | C5000 低功耗 DSP | 1 C55x | 108、144、200 | DSP/BIOS、VLX | - | -55 至 85 | LQFP|144 | V62/09647-01XA |