ZHCT065C February 2010 – July 2021 DP83848-EP , DP83848C , DP83848H , DP83848I , DP83848J , DP83848K , DP83848M , DP83848Q-Q1 , DP83848T , DP83848VYB , DP83848YB , TMS570LS3137-EP
| 器件型号 | 说明 | 芯片版本 | 版本 1394 | 速度 (Mb/s) | 工作温度范围 (°C) | 封装类别 | DLA - VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSB12LV26-EP | 增强型产品,IEEE 1394 PCI 链路层控制器 | - | 1394-1995 | 100、200、400 | -40 至 105 | LQFP|100 | V62/03627-01XE |
| TSB12LV32-EP | 增强型产品,IEEE 1394 通用链路层控制器 | - | 1394-1995、1394a-2000 | 100、200、400 | -40 至 105 | LQFP|100 | V62/03622-01XE |
| TSB41BA3A-EP | 增强型产品,IEEE 1394 三端口电缆收发器/仲裁器 (Phy) | A | 1394-1995、1394a-2000、1394b-2002 | 100、200、400 | -40 至 105 | HTQFP|80 | V62/03670-02XE |
| TSB41BA3B-EP | 增强型产品,IEEE 1394 三端口电缆收发器/仲裁器 (Phy) | B | 1394-1995、1394a-2000、1394b-2002 | 100、200、400 | -40 至 105 | HTQFP|80 | V62/03670-03XE |
| TSB41BA3F-EP 预发布产品 | 增强型产品,IEEE 1394 三端口电缆收发器/仲裁器 (Phy) | F | 1394-1995、1394a-2000、1394b-2002 | 100、200、400 | -40 至 125 | HTQFP|80 | WIP |
| 预计 2020 年初推出 | |||||||
| TSB82AF15-EP 预发布产品 | 增强型产品,IEEE 1394 PCI Express 链路层控制器 | - | 1394-1995、1394a-2000、1394b-2002 | 100、200、400 | -40 至 125 | QFP|144 | WIP |
| 预计 2020 年初推出 |