ZHCT065C February   2010  – July 2021 DP83848-EP , DP83848C , DP83848H , DP83848I , DP83848J , DP83848K , DP83848M , DP83848Q-Q1 , DP83848T , DP83848VYB , DP83848YB , TMS570LS3137-EP

 

  1. 1 前言
  2. 2 放大器
    1. 2.1 运算放大器
    2. 2.2 仪表放大器
    3. 2.3 差分放大器
    4. 2.4 电流检测放大器
    5. 2.5 比较器
    6. 2.6 特殊功能放大器
  3. 3 音频
    1. 3.1 音频运算放大器
  4. 4 时钟和计时
    1. 4.1 时钟抖动清除器
    2. 4.2 时钟缓冲器
  5. 5 数据转换器
    1. 5.1 模数转换器
    2. 5.2 数模转换器
    3. 5.3 数字电位器(DigiPots)
  6. 6 接口
    1. 6.1 CAN/LIN
    2. 6.2 以太网
    3. 6.3 HDMI/DVI/DP/MIPI (CSI/DSI)
    4. 6.4 LVDS/M-LVDS/PECL
    5. 6.5 RS-232
    6. 6.6 RS-485/RS-422
    7. 6.7 UART
    8. 6.8 1394
  7. 7 隔离
    1. 7.1 数字隔离器
    2. 7.2 隔离式栅极驱动器
  8. 8 逻辑
    1. 8.1 电压电平转换
    2. 8.2 缓冲器/驱动器
    3. 8.3 收发器
    4. 8.4 门
    5. 8.5 触发器/锁存器/寄存器
    6. 8.6 专用逻辑
    7. 8.7 通用总线功能
  9. 9 电机驱动器
    1. 9.1 无刷直流 (BLDC) 电机驱动器
  10. 10微控制器
    1. 10.1 MSP430 超低功耗 MCU
    2. 10.2 C2000 实时控制 MCU
    3. 10.3 用于实现功能安全性的 Hercules MCU
  11. 11处理器
    1. 11.1 Sitara 处理器
    2. 11.2 数字信号处理器
  12. 12电源管理
    1. 12.1  线性稳压器 (LDO)
    2. 12.2  直流/直流开关稳压器
    3. 12.3  多通道集成电路 (PMIC)
    4. 12.4  电池管理
    5. 12.5  电源多路复用器
    6. 12.6  低侧开关
    7. 12.7  USB 电源开关和充电端口控制器
    8. 12.8  离线和隔离式直流/直流控制器和转换器
    9. 12.9  栅极驱动器
    10. 12.10 电压基准
    11. 12.11 监控器与复位 IC
    12. 12.12 LED 驱动器
    13. 12.13 DDR 存储器
    14. 12.14 数字电源
  13. 13传感器
    1. 13.1 数字温度传感器
    2. 13.2 磁传感器
  14. 14开关和多路复用器
    1. 14.1 模拟开关/多路复用器
    2. 14.2 编码器和解码器
  15. 15重要声明

电压电平转换

表 8-1 电压电平转换
器件型号 说明 子系列 技术系列 位 (#) VCC(最小值)(V) VCC(最大值)(V) 工作温度范围 (°C) 封装类别 DLA - VID
CD4504B-EP 用于 TTL 到 CMOS 或 CMOS 到 CMOS 操作的 CMOS 六路电压电平转换器 单向电压转换 CD4000 6 3 18 -55 至 125 TSSOP|16 V62/09606-01XE
SN74ALVC164245-EP 增强型产品,具有三态输出的 16 位 2.5V 到 3.3V/3.3V 到 5V 电平转换收发器 方向控制型电压转换 ALVC 16 2.3 5.5 -55 至 125 SSOP|48、TSSOP|48 V62/05612-01XE
SN74AVCB164245-EP 增强型产品,具有可配置转换和三态输出的16 位双电源总线收发器 方向控制型电压转换 AVC 16 1.4 3.6 -55 至 125 TSSOP|48 V62/13602-01XE
SN74AVCH4T245-EP 增强型产品,具有可配置电压转换和三态输出的 4 位双电源总线收发器 方向控制型电压转换 AVC 4 1.2 3.6 -55 至 125 UQFN|16 V62/09618-01XE
SN74LVC16T245-EP 增强型产品,16 位双电源总线收发器 方向控制型电压转换 LVC 16 1.65 5.5 -55 至 125 TSSOP|48 V62/12667-01XE
SN74LVC1T45-EP 增强型产品,具有可配置电压转换和三态输出的 1 位双电源总线收发器 方向控制型电压转换 LVC 1 1.65 5.5 -55 至 125 SC70|6 V62/09608-01XE
SN74LVC2T45-EP 增强型产品,具有可配置电压转换和三态输出的双位双电源收发器 方向控制型电压转换 LVC 2 1.65 5.5 -55 至 125 SM8|8 V62/09604-01XE
SN74LVC4245A-EP 增强型产品,具有三态输出的八路总线收发器和 3.3V 至 5V 转换器 方向控制型电压转换 LVC 8 2.7 5.5 -40 至 85 TSSOP|24 V62/04664-01XE
SN74LVC8T245-EP 增强型产品,具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器 方向控制型电压转换 LVC 8 1.65 5.5 -55 至 125 SOIC|24、TSSOP|24、VQFN|24 V62/09615-01XE、V62/09615-01YE
SN74LVCC3245A-EP 增强型产品,具有可调节输出电压和三态输出的八路总线收发器 方向控制型电压转换 LVC 8 2.3 5.5 -40 至 85 SOIC|24、SSOP|24、TSSOP|24 V62/05602-01XE、V62/05602-01YE、V62/05602-01ZE
SN74LVCC4245A-EP 增强型产品,具有可配置输出电压和三态输出的八路双电源总线收发器 方向控制型电压转换 LVC 8 2.7 5.5 -40 至 85 TSSOP|24 V62/06658-01XE
SN74LVCH16T245-EP 增强型产品,具有可配置电压转换和三态输出的 16 位双电源总线收发器 方向控制型电压转换 LVC 16 1.65 5.5 -55 至 125 TSSOP|48、TVSOP|48 V62/09605-01XE、V62/09605-01YE