ZHCT065C February 2010 – July 2021 DP83848-EP , DP83848C , DP83848H , DP83848I , DP83848J , DP83848K , DP83848M , DP83848Q-Q1 , DP83848T , DP83848VYB , DP83848YB , TMS570LS3137-EP
| 器件型号 | 说明 | 接口 | 远程通道数 (#) | 本地传感器精度(最大值)(±C) | 电源电压(最小值)(V) | 电源电压(最大值)(V) | 工作温度范围 (°C) | 封装类别 | DLA - VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMP100-EP | 增强型产品,带 I2C/SMBus 的温度传感器 | I2C、SMBus、2 线 | 0 | 2 | 2.7 | 5.5 | -55 至 125 | SOT-23|6 | V62/05618-01XE |
| TMP121-EP | 增强型产品,带 SPI 的温度传感器 | SPI、Microwire | 0 | 1.5 | 2.7 | 5.5 | -40 至 125 | SOT-23|6 | V62/06608-01XE |
| TMP122-EP | 增强型产品,带 SPI 和警报功能的温度传感器 | SPI、Microwire | 0 | 1.5 | 2.7 | 5.5 | -55 至 125 | SOT-23|6 | V62/09607-01XE |
| TMP422-EP | 增强型产品,双路远程和本地温度传感器 | I2C、SMBus、2 线 | 1 | 2.5 | 2.7 | 5.5 | -55 至 125 | SOT-23|8 | V62/11618-01XE |