ZHCSZ22A October 2025 – December 2025 LM5066H
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVLODEL | UVLO 延迟 | VUVLO/EN > UVLOTH 至 GATE 高电平 | 20 | 28 | 35 | µs |
| VUVLO/EN < UVLOTH 至 GATE 低电平 | 4 | 7 | 10 | µs | ||
| OVLODEL | OVLO 延迟 | VOVLO < OVLOTH 至 GATE 高电平 | 20 | 28 | 35 | µs |
| VOVLO > OVLOTH 至 GATE 低电平 | 4 | 7 | 10 | µs | ||
| PGDDEL | 电源正常置为有效延迟,VGS2↑ 至 PGD↑ | VGS1 > 8V,VFB = 3V,VDS < 2V, VGS2 > 8V 至 PGD 高电平 |
5 | µs | ||
| 电源正常置为有效延迟,VFB↑ 至 PGD↑ | VGS1 > 8V,VGS2 > 8V,VDS < 2V, VFB > VFBTH 至 PGD 高电平 |
0.75 | 3 | |||
| VFB 低电平到 PGD 置为无效延迟 | VFB < VFBTH 至 PGD 低电平 | 0.6 | 1 | |||
| tGATE2DEL | GATE2 导通延迟 | VDS< 2V 至 GATE2 高电平 | 22 | µs | ||
| GATE2 关断延迟 | VDS> 2V 至 GATE2 低电平 | 2.5 | ||||
| tCL | 电流限制响应时间 | tCBL1 和 tCBL2 消隐计时器到期, VVIN – VSENSE 从 0mV 跃升至 80mV, VCL = 50mV |
12 | 30 | µs | |
| tCB | 断路器响应时间 | VVIN_K – VSENSE 阶跃从 0mV 至 150mV 至 GATE 低电平 ,VCL = 50mV,DEVICE_SETUP2 [0] =0, DEVICE_SETUP1 [3] = 0 |
0.27 | 0.8 | µs | |
| tSCP | SCP 响应时间 | VVIN_K – VSENSE 阶跃从 0mV 至 225mV 至 GATE 低电平,VCL = 25mV,DEVICE_SETUP1 [3] = 0 | 0.45 | 0.8 | µs | |
| tFAULT_DELAY | 故障到 GATE 低电平延迟 |
VTIMER > VTMRH 到 GATE 低电平 |
10 | 14 | µs | |
| tSYNC | VDD 到 0V | CSYNC = 0nF, VOVLO > OVLOTH 至 SYNC 低电平 |
5.5 | µs | ||
| tSYNC | 0V 至 VDD | CSYNC = 0nF, VOVLO < OVLOTH 至 SYNC 高电平 |
5 | µs | ||
| tBLTIMER1 | 消隐计时器 1 范围 | 0 | 95 | ms | ||
| tBLTIMER2 | 消隐计时器 2 范围 | 0 | 95 | ms | ||
| tWD | 看门狗计时器范围 | 9.5 | 9500 | ms | ||
| tRETRY | 数字重试延迟范围 | 9.5 | 95000 | ms | ||
| tINSDEL | 数字插入延迟范围 | 0.95 | 950 | ms | ||