ZHCSZ22A October 2025 – December 2025 LM5066H
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | VIN、VIN_K、SENSE、OUT、UVLO/EN、PGD 至 GND | 5.5 | 90 | V | |
| OVLO、CL、RETRY、ADR0、ADR1、ADR2、SYNC 至 GND | VVDD | ||||
| 输入电压 | VAUX 至 GND | 3 | V | ||
| 输出电压 | OUT 至 GND | VVIN | V | ||
| 输出电压 | IMON 至 GND | 3.3 | V | ||
| 上拉电压 | SCL、SDAI、SDAO、SMBA | 1.8 | 5 | V | |
| 外部电容 | VDD、VREF 至 GND | 1 | µF | ||
| 外部电阻器 | PWR 至 GND | 120 | kΩ | ||
| TJ | 工作结温(2) | -40 | 125 | °C | |