ZHCSZ22A October 2025 – December 2025 LM5066H
PRODUCTION DATA
LM5066Hx 包含一个内部线性子稳压器,可将输入电压转换为 4.9V 电源轨,从而为低压电路供电。若 CL、RETRY、ADR2、ADR1 和 ADR0 引脚需要接高电平,该 VDD 输出可作为这些引脚的上拉电源。它还可以用作 PGD 引脚和 SMBus 信号(SDA、SCL 和 SMBA)的上拉电源。
VDD 子稳压器专为轻负载应用而设计,不应为其他集成电路供电。为了保护器件,VDD 引脚包含设置为 30 mA 的电流限制,以防止在短路情况下损坏。要正常运行,需要在尽可能靠近 VDD 引脚的位置连接一个至少为 1μF 的陶瓷旁路电容器。