ZHCSZ22A October 2025 – December 2025 LM5066H
PRODUCTION DATA
VOUT_UV_WARN_LIMIT 命令是一条标准 PMBus 命令,可用于配置或读取 VOUT 欠压警告检测的阈值。对该寄存器的读写应使用表 7-72 中所示的系数。访问此命令应使用 PMBus 读取或写入字协议。如果测得的 VOUT 值低于该寄存器中设定的值,则会设置 VOUT_UV_WARN 标志,并将 SMBA 信号置为有效。在输出电压恢复到高于 VOUT_UV_WARN 阈值的电平并发出 CLEAR_FAULTS 命令后,将清除警告标志和相关的 ALERT 信号。
位 | 名称 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | VOUT_UV_WARN_LIMIT | 输出欠压警告阈值 | 0x0000h (0V) | 0x0FFFh (89.1V) | 0x0000h (0V) |
当检测到输出欠压警告时,器件会:
设置 STATUS_BYTE 寄存器中的 NONE_OF_THE_ABOVE/UNKNOWN 位
在 STATUS_WORD 寄存器高字节中设置 OUT_STATUS 位
在 STATUS_OUT 寄存器中设置 VOUT_UV_WARN 位
通过将 SMBA(如果未被屏蔽)置为有效来通知主机,设置 ALERT_MASK 寄存器的中 STATUS_OUT 位