ZHCSZ22A October 2025 – December 2025 LM5066H
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMBus 时序特性 | ||||||
| PMBCLKR | PMBus 时钟频率范围 | PMBus 时钟要求 | 0.05 | 1 | MHz | |
| tPMB-BUF | 停止和启动条件之间的 PMBus 空闲时间 | 0.5 | µs | |||
| tPMB-HD-STA | 重复启动条件的保持时间 | 0.26 | µs | |||
| tPMB-SU-STO | 停止条件建立时间 | 0.26 | µs | |||
| tPMB-HD-DAT | SDA 保持时间 | 0 | µs | |||
| tPMB-SU-DAT | SDA 建立时间 | 50 | ns | |||
| tPMB-TIMEOUT | SCLK 低电平超时 | 25 | 35 | ms | ||
| tPMB-LOW | SCLK 低电平时间 | 0.5 | µs | |||
| tPMB-HIGH | SCLK 高电平时间 | 0.26 | 50 | µs | ||
| tR-PMB | SDA/SCLK 上升时间 (VIL(MAX) – 150mV 至 VIH(MIN) + 150mV) |
100kHz 级 | 300 | ns | ||
| 400kHz 级 | 300 | ns | ||||
| 1000kHz 级 | 120 | ns | ||||
| tF-PMB | SDA/SCLK 下降时间, (VIH(MIN) + 150mV 至 VIL(MAX) + 150mV) |
100kHz 级 | 1000 | ns | ||
| 400kHz 级 | 300 | ns | ||||
| 1000kHz 级 | 120 | ns | ||||