ZHCSZ22A October 2025 – December 2025 LM5066H
PRODUCTION DATA
READ_VOUT_AVG 命令会报告 12 位 ADC 测得的电流检测平均电压。当平均数据未就绪时,返回值为默认值 (0000h) 或上一次的数据。平均计数可以通过 SAMPLES_FOR_AVG 寄存器进行编程。通过将 PK_MIN_AVG 寄存器中的位[6] 设置为高电平,可以将 READ_VOUT_AVG 寄存器的内容复位为零 (0x0000h)。该数据通过 PMBus 读取字协议进行读取。该寄存器应使用 表 7-72 中所示的系数。
| 位 | 名称 | 说明 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|
15:0 | READ_VOUT_AVG | 自复位或上次清除以来平均输出电压的测量值 | 0x0000 (0V) | 0x0FFF (89.1V) |