ZHCSZ22A October 2025 – December 2025 LM5066H
PRODUCTION DATA
LM5066Hx 采用精密模拟电流监测器,可输出与通过外部 MOSFET 的负载电流成比例的电流。该电流模式输出在 IMON 引脚呈现,相对于检测电阻 (RSNS) 上的电压,增益为 10μA/mV。
电流输出设计允许信号在较长的电路板距离上传输,而不会因压降或相邻走线的噪声耦合引入误差。在并联热插拔配置中,可以将多个 IMON 引脚连接在一起,以提供表示系统总电流的叠加电流测量值。
出于测量目的,可通过在 IMON 引脚与地之间连接一个电阻器 (RIMON),将 IMON 电流转换为电压。由此产生的电压 (VIMON) 可根据以下公式准确反映负载电流。
IMON 电路在不同的负载和温度条件下都能提供高带宽和高精度,且不受电路板布局和系统工作参数的影响。这种性能使其非常适合 Intel PSYS 或 PROCHOT 等先进的动态平台电源管理实施方案,能让系统在不影响安全性和可靠性的前提下,最大限度地提高电源利用率和吞吐量。如果应用中不需要 IMON 功能,该引脚可保持悬空而不影响器件运行。