ZHCSZ22A October 2025 – December 2025 LM5066H
PRODUCTION DATA
CAPABILITY 命令是一条标准 PMBus 命令,返回有关 LM5066Hx 支持的 PMBus 功能的信息。此命令使用 PMBus 读取字节协议读取。
| 位 | 名称 | 值 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
7 | PEC 支持 | 数据包错误改正 (PEC) 支持 | ||
1 | 支持 PEC | 1 | ||
0 | 不支持 PEC | |||
6:5 | 总线速度 | 最大总线接口速度 | ||
00 | 100kHz | 10 | ||
01 | 400kHz | |||
10 | 1MHz | |||
11 | 保留供将来使用 | |||
4 | SMBA/ARA | SMB 警报/警报响应地址支持 | ||
1 | 支持 SMBA/ARA | 1 | ||
0 | 不支持 SMBA/ARA | |||
3:0 | 保留 | 0000 | 保留 | 0000 |