ZHCSVS1C April 2024 – June 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| tf(AUXI) | 下降时间,AUXCLKIN | 6 | ns | ||
| tr(AUXI) | 上升时间,AUXCLKIN | 6 | ns | ||
| tw(AUXL) | 脉冲持续时间,AUXCLKIN 低电平占 tc(XCI) 的百分比 | 45% | 55% | ||
| tw(AUXH) | 脉冲持续时间,AUXCLKIN 高电平占 tc(XCI) 的百分比 | 45% | 55% | ||