ZHCSVS1C April 2024 – June 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODUCTION DATA
控制器局域网 (CAN) 是一种串行通信协议,用于有效地为具有高可靠性的分布式实时控制提供支持。CAN 具有较高的抗电气干扰能力,并且能够检测各种类型的错误。在 CAN 中,许多较短的信息会广播到整个网络,从而在系统的每个节点中提供数据一致性。
MCAN 模块支持传统 CAN 和 CAN FD(具有灵活数据速率的 CAN)协议。CAN FD 特性可实现更高的吞吐量和增加每个数据帧的有效负载。经典 CAN 和 CAN FD 器件可以在同一网络上共存而不会发生任何冲突,前提是经典 CAN 器件使用部分网络收发器,其中该收发器可以检测和忽略 CAN FD,而不产生总线错误。MCAN 模块符合 ISO 11898-1:2015 标准。
CAN FD 特性的可用性取决于器件型号。
图 6-64 MCAN 模块概述MCAN 模块可实现以下特性:
不支持的特性: