ZHCSVS1C April 2024 – June 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODUCTION DATA
复位信号 表总结了各种复位信号及其对器件的影响。
| 复位源 | CPU 内核复位 (C28x、FPU、TMU) |
外设 复位 |
JTAG/调试逻辑复位 | IOs | XRS 输出 |
|---|---|---|---|---|---|
| POR | 是 | 是 | 是 | 高阻态 | 是 |
| BOR | 是 | 是 | 是 | 高阻态 | 是 |
| XRS 引脚 | 是 | 是 | 否 | 高阻态 | - |
| WDRS | 是 | 是 | 否 | 高阻态 | 是 |
| NMIWDRS | 是 | 是 | 否 | 高阻态 | 是 |
| SYSRS(调试器复位) | 是 | 是 | 否 | 高阻态 | 否 |
| SCCRESET | 是 | 是 | 否 | 高阻态 | 否 |
| SIMRESET。XRS | 是 | 是 | 否 | 高阻态 | 是 |
| SIMRESET。CPU1RS | 是 | 是 | 否 | 高阻态 | 否 |
参数 th(boot-mode) 必须考虑从这些来源启动的复位。
请参阅 TMS320F28P55x 实时微控制器技术参考手册 中“系统控制”一章的复位 一节。
有些复位源由器件内部驱动。其中一些源会将 XRSn 驱动为低电平,用于禁用驱动引导引脚的任何其他器件。SCCRESET 和调试器复位源不会驱动 XRSn;因此,用于引导模式的引脚不应由系统中的其他器件主动驱动。引导配置规定可更改 OTP 中的引导引脚。