ZHCSVS1C April 2024 – June 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用 | |||||
| ADCCLK 转换周期 | 150MHz SYSCLK | 14 | ADCCLK | ||
| 上电时间 | 外部基准模式 | 500 | µs | ||
| 内部基准模式 | 5000 | µs | |||
| 在 2.5V 和 3.3V 范围之间切换时采用内部基准模式。 | 5000 | µs | |||
| VREFHI 输入电流(1) | 40 | µA | |||
| 内部基准电容值(2) | 2.2 | µF | |||
| 外部基准电容值(2) | 2.2 | µF | |||
| 直流特性 | |||||
| 增益误差 | 内部基准电压 | -45 | 45 | LSB | |
| 外部基准 | -5 | ±3 | 5 | ||
| 偏移误差 | -5 | ±2 | 5 | LSB | |
| 通道间增益误差(4) | 2 | LSB | |||
| 通道间偏移量误差(4) | 2 | LSB | |||
| ADC 间增益误差(5) | 所有 ADC 的 VREFHI 和 VREFLO 都相同 | 4 | LSB | ||
| ADC 间偏移量误差(5) | 所有 ADC 的 VREFHI 和 VREFLO 都相同 | 2 | LSB | ||
| DNL 误差 | >-1 | ±0.5 | 1 | LSB | |
| INL 误差 | -2 | ±1.5 | 2 | LSB | |
| ADC 间隔离 | VREFHI = 2.5V,同步 ADC | -1 | 1 | LSB | |
| 交流特性 | |||||
| SNR(3) | VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 X1 | 69.2 | dB | ||
| VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 INTOSC(6) | 60.1 | ||||
| THD(3) | VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz | -83 | dB | ||
| SFDR(3) | VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz | 79.2 | dB | ||
| SINAD(3) | VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 X1 | 68.5 | dB | ||
| VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 INTOSC(6) | 60.0 | ||||
| ENOB(3) | VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 X1,单个 ADC | 11.2 | 位 | ||
| VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 X1,同步 ADC | 11 | ||||
| VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 X1,异步 ADC | 不支持 | ||||
| PSRR | VDD = 1.2V 直流 + 100mV 直流至正弦(1kHz 时) |
105 | dB | ||
| VDD = 1.2V 直流 + 100mV 直流至正弦(300kHz 时) |
102 | ||||
| VDDA = 3.3V 直流 + 200mV 直流至正弦(1kHz 时) |
97 | ||||
| VDDA = 3.3V 直流 + 200mV 正弦(900kHz 时) |
85 | ||||