ZHCSVS1C April 2024 – June 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODUCTION DATA
要接收文档更新通知,请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击通知 进行注册,即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息,请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。
下面列出了介绍处理器、相关外设以及其他配套技术资料的最新文档。
TI 正在过渡到使用更具包容性的术语。某种语言可能与您期望在特定技术领域看到的语言不同。
勘误
TMS320F28P55x 实时 MCU 器件勘误表 介绍了有关器件的已知公告,并给出了权变措施。
技术参考手册
TMS320F28P55x 实时微控制器技术参考手册 详述了 F28P55x 实时微控制器中每个外设和子系统的集成、环境、功能说明和编程模型。
CPU 用户指南
TMS320C28x CPU 和指令集参考指南介绍了 TMS320C28x 定点数字信号处理器 (DSP) 的中央处理单元 (CPU) 和汇编语言指令。此参考指南还介绍了这些 DSP 上可用的仿真特性。
TMS320C28x 扩展指令集技术参考手册介绍了 TMU、VCU-II 和 FPU 加速器的架构、流水线和指令集。
外设指南
C2000 实时微控制器外设参考指南介绍了适用于 TMS320x28x 和 F29x 器件的所有外设。此参考指南介绍了每个器件使用的外设,并提供了外设的说明。
工具指南
TMS320C28x 汇编语言工具 v22.6.0.LTS 用户指南介绍了用于 TMS320C28x 器件的汇编语言工具(用于开发汇编语言代码的汇编器和其他工具)、汇编器指令、宏、通用目标文件格式和符号调试指令。
TMS320C28x 优化 C/C++ 编译器 v22.6.0.LTS 用户指南介绍了 TMS320C28x C/C++ 编译器。此编译器接受 ANSI 标准 C/C++ 源代码,并为 TMS320C28x 器件生成 TMS320 DSP 汇编语言源代码。
功能安全手册
《TMS320F28P55x 实时微控制器的功能安全手册》是德州仪器 TMS320F28P55x MCU 系列的功能安全手册,属于高性能 C2000™ 实时微控制器产品系列的一部分。C2000 产品线采用适用于汽车和工业应用中多种产品的通用安全架构。本功能安全手册是功能安全合规型设计包的一部分,旨在帮助客户设计出符合 ISO26262 或 IEC61508 功能安全标准的系统。
应用手册
SMT 和封装应用手册网站列出了有关 TI Surface Mount Technology (SMT) 的文档以及涵盖各种封装相关主题的应用手册。
半导体包装方法介绍了向最终用户发货时对半导体器件使用的包装方法。
计算嵌入式处理器的有效使用寿命介绍了如何计算 TI 嵌入式处理器 (EP) 在电子系统中运行时的有效使用寿命。本文档的目标读者为希望确定 TI EP 的可靠性是否符合终端系统可靠性要求的总工程师。
IBIS(I/O 缓冲器信息规范)建模简介讨论了 IBIS 的各个方面,包括其历史、优势、兼容性、模型生成流程、输入/输出结构建模中的数据要求以及未来趋势。
C2000™ 微控制器的串行闪存编程介绍了使用闪存内核和 ROM 加载程序对器件进行串行编程。
使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南更深入探究了使与实时控制系统相关的 C2000 微控制器 (MCU) 脱颖而出的器件。
将软件从 8 位(字节)可寻址 CPU 迁移到 C28x CPU 讨论了将软件从 8 位(字节)可寻址 CPU 迁移到 C28x CPU 的常见场景,并提供了有关如何开发应用程序而不考虑可寻址性的指南。
“F2800x C2000™ 实时 MCU 系列的硬件设计指南”应用手册 是使用 C2000 器件的硬件开发人员的基本指南,有助于简化设计过程,同时降低设计故障的可能性。论述的主要主题包括:电源要求、通用输入/输出 (GPIO) 连接、模拟输入和 ADC、时钟生成和要求以及 JTAG 调试等。