ZHCSVS1C April 2024 – June 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODUCTION DATA
TMS320F28P55x (F28P55x) 是 C2000™ 实时微控制器系列中的一款可扩展、超低延迟器件,旨在提高电力电子设备的效率,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持使用 GaN 和 SiC 技术。
这些应用包括:
实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 工作的浮点或定点代码在每个内核中提供 150MIPS 的信号处理性能。三角函数加速器 (TMU) 和 VCRC(循环冗余校验)扩展指令集进一步增强了 C28x CPU 的性能,从而加快了实时控制系统关键常用算法的速度。利用扩展指令集实现 IEEE 双精度 32 位浮点数学。最后,控制律加速器 (CLA) 使每个内核具有额外 150MIPS 的独立处理能力。通过增加神经网络处理单元 (NPU),能够跨多个 NN 层对 8 位权重/8 位数据执行 600MOPS 的处理,从而为机器学习提供支持。
为了实现从现有固件到新固件的快速上下文切换,已将实时固件更新 (LFU) 的硬件增强功能添加到 F28P55x 中。
高性能模拟块与处理单元和控制单元紧密集成,可提供出色的实时信号链性能。模数转换器 (ADC) 经过增强,具有多达 39 个模拟通道,其中 22 个具有通用输入/输出 (GPIO) 功能。通过硬件改进,极大地简化了过采样实施。对于安全关键型 ADC 转换,添加了硬件冗余校验器。硬件冗余校验器可以在不增加 CPU 周期的情况下比较多个 ADC 模块的 ADC 转换结果来实现一致性。存在三个可编程增益放大器 (PGA),支持单位增益以及高达 64 倍的同相增益。24 个与频率无关的 PWM,16 个具有高分辨率,支持控制从三相逆变器到高级多级电源拓扑的多个功率级。
通过加入可配置逻辑块 (CLB),用户可以添加自定义逻辑,还可将类似 FPGA 的功能集成到 C2000 实时 MCU 中。
该器件支持 CAN FD 和 USB 2.0 等业界通用协议。快速串行接口 (FSI) 可跨隔离边界实现高达 200Mbps 的稳健通信。PMBUS 模块经过强化,可支持超快速模式。
是否想详细了解 C2000 MCU 适用于实时控制系统的特性?查看使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南,并访问 C2000™ 实时控制 MCU 页面。