ZHCSVS1C April 2024 – June 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODUCTION DATA
在选择晶体电路的元件时,启动时间是一个重要的考虑因素。如 Rneg - 负电阻 一节所述,为了在所有条件下实现可靠启动,建议晶体的 Rneg > 3 倍 ESR 至 5 倍 ESR。
晶体 ESR 和阻尼电阻 (Rd) 会极大地影响启动时间。这两个值越高,晶体启动所需的时间就越长。较长的启动时间通常表明晶体和元件未正确匹配。
如需了解典型的启动时间,请参阅晶体振荡器规格 一节。请注意,此处指定的数字是仅供参考的典型数字。实际启动时间在很大程度上取决于所涉及的晶体和外部元件。