ZHCSVS1C April 2024 – June 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODUCTION DATA
GPIO2、GPIO3、GPIO9 和 GPIO32 是该器件上的 5V 失效防护 (5V FS) 引脚。这意味着两点:
为了实现上述特性,这些 GPIO 的输入缓冲器的结构与该器件上的其他 GPIO 不同。因此,还定义了额外的漏电流参数(未通电时的漏电流)和器件通电时通电漏电流的行为差异。图 6-1 显示了这些引脚的典型漏电流曲线。如图所示,当引脚上的电压超过器件的电源 (VDDIO) 电压时,漏电流会增加。在此转换阶段,可以观察到最高漏电流。一旦输入引脚电压大于约 4V,电流就会在输入电压范围的剩余部分稳定到标称值。
图 6-1 漏电流与输入电压间的关系(器件已通电)