ZHCSVS1C April 2024 – June 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODUCTION DATA
电源轨的可接受上电序列汇总如下。此处的“上电”表示相关电源轨已达到建议的最低工作电压。
为简单起见,建议将所有 3.3V 电源轨连接在一起,并按照电源引脚电源序列中的说明进行操作。
| 情形 | 电源轨上电顺序 | 可接受 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDDIO | VDDA | VDD | ||
| A | 1 | 2 | 3 | 是 |
| B | 1 | 3 | 2 | 是 |
| C | 2 | 1 | 3 | 否 |
| D | 2 | 3 | 1 | 否 |
| E | 3 | 2 | 1 | 否 |
| F | 3 | 1 | 2 | 否 |
| G | 1 | 1 | 2 | 是 |
| H | 2 | 2 | 1 | 否 |
| 情形 | 电源轨上电顺序 | 可接受 | |
|---|---|---|---|
| VDDIO | VDDA | ||
| A | 1 | 2 | 是 |
| B | 2 | 1 | 否 |
| C | 1 | 1 | 是 |