ZHCSVS1C April 2024 – June 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fmod | PMBus 模块时钟频率(2) | f(SYSCLK)/32 | 10 | MHz | ||
| fSCL | SCL 时钟频率 | 10 | 400 | kHz | ||
| tBUF | 停止和启动条件之间的总线空闲时间 | 1.3 | µs | |||
| tHD;STA | 启动条件保持时间 - SDA 下降至 SCL 下降延迟 | 0.6 | µs | |||
| tSU;STA | 重复启动设置时间 - SCL 上升至 SDA 下降延迟 | 0.6 | µs | |||
| tSU;STO | 停止条件设置时间 - SCL 上升至 SDA 上升延迟 | 0.6 | µs | |||
| tHD;DAT | SCL 下降后的数据保持时间 | 300 | ns | |||
| SCL 下降后的数据保持时间,PMBCTRL_INC_1[ZH+EN] = 1(1) | 0 | ns | ||||
| tSU;DAT | SCL 上升前的数据设置时间 | 100 | ns | |||
| tTimeout | 时钟低超时 | 25 | 35 | ms | ||
| tLOW | SCL 时钟的低电平周期 | 1.3 | µs | |||
| tHIGH | SCL 时钟的高电平周期 | 0.6 | 50 | µs | ||
| tLOW;SEXT | 累计时钟低电平延长时间(目标器件) | 从启动到停止 | 25 | ms | ||
| tLOW;MEXT | 累计时钟低电平延长时间(控制器器件) | 在每个字节内 | 10 | ms | ||
| tr | SDA 和 SCL 的上升时间 | 5% 至 95% | 20 | 300 | ns | |
| tf | SDA 和 SCL 的下降时间 | 95% 至 5% | 20 | 300 | ns | |