ZHCSVS1C April 2024 – June 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODUCTION DATA
下述小节总结了各种输入限定符配置下的输入信号的采样窗口宽度。
采样频率表明相对于 SYSCLK 对信号进行采样的频率。
在上面的等式中,SYSCLK 周期表示 SYSCLK 的时间周期。
如果 QUALPRD=0,则采样周期 = SYSCLK 周期
在给定的采样窗口中,采取输入信号的 3 个或者 6 个样片来确定信号的有效性。这是由写入到 GPxQSELn 寄存器的值确定的。
情况 1:
使用 3 个样片进行限定
情况 2:
使用 6 个样片进行限定
图 6-26 通用输入时序