ZHCSVS1C April 2024 – June 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RL | 电阻负载(2) | 5 | kΩ | |||
| CL | 容性负载 | 100 | pF | |||
| VOUT | 有效输出电压范围(3) | RL = 5kΩ | 0.3 | VDDA – 0.3 | V | |
| RL = 1kΩ | 0.6 | VDDA – 0.6 | V | |||
| 基准电压(4) | VREFHI | 2.4 | 2.5 或 3.0 | VDDA | V | |