ZHCSVS1C April 2024 – June 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 启动时间(1) | f = 10MHz | ESR 最大值 = 110Ω CL1 = CL2 = 24pF C0 = 7pF |
4 | ms | ||
| f = 20MHz | ESR 最大值 = 50Ω CL1 = CL2 = 24pF C0 = 7pF |
2 | ms | |||
| 晶振驱动电平 (DL) | 1 | mW | ||||