ZHCSVS1C April 2024 – June 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODUCTION DATA
| 特性(1)(4) | F28P559SJ-Q1(3) | F28P550SJ | F28P559SG-Q1(3) | F28P550SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C28x 子系统 | ||||||
| 频率 (MHz) | 150 | |||||
| C28x | 32 位浮点单元 (FPU) | 是 | ||||
| VCRC | 是 | |||||
| TMU - 1 类 | 是 - 1 类 - 支持 NLPID 指令 | |||||
| CLA – 2 类 | 编号 | 1:F28P559SJ9-Q1、F28P559SJ6-Q1 0:F28P559SJ2-Q1 |
1 | 1:F28P559SG9-Q1、F28P559SG8-Q1 0:F28P559SG2-Q1 |
1 | |
| 频率 (MHz) | 150 | |||||
| 6 通道 DMA - 0 类 | 1 | |||||
| 外部中断 | 5 | |||||
| MIPS | 300 (CPU + CLA) | |||||
| 存储器 | ||||||
| 闪存 | 主阵列 | 1MB(4 个 256KB 存储体) | 512KB(2 个 256KB 存储体) | |||
| 64KB 存储体 | F28P559SJ9-Q1、F28P550SJ9、F28P559SJ6-Q1、F28P550SJ6、F28P559SG9-Q1、F28P550SG9 | |||||
| 用户 OTP | 8KB | 2KB | ||||
| RAM | 专用 | 4KB | ||||
| 本地共享 RAM | 64KB | |||||
| 消息 | 1KB | |||||
| 全局共享 RAM | 64KB | 32KB | ||||
| 总 RAM | 133KB | 101KB | ||||
| 消息 RAM 类型 | C28x CPU 和 CLA | 512 字节(每个方向 256 字节) | ||||
| DMA 和 CLA | 512 字节(每个方向 256 字节) | |||||
| ECC | 闪存,Mx RAM | |||||
| 奇偶校验 | ROM、CAN RAM、消息 RAM、LSx RAM、GSx RAM | |||||
| 系统 | ||||||
| 可配置逻辑块 (CLB) | 2 个逻辑块 - F28P559SJ9-Q1、F28P559SJ6-Q1、F28P550SJ9、F28P550SJ6、F28P559SG9-Q1、F28P550SG9、F28P559SG8-Q1、F28P550SG8 | |||||
| 神经网络处理单元 (NPU) | 1 - F28P559SJ9-Q1、F28P550SJ9、F28P559SG9-Q1、F28P550SG9 | |||||
| 嵌入式图形发生器 (EPG) | 1 | |||||
| 32 位 CPU 计时器 | 3 | |||||
| 高级加密标准 (AES) 加速器 | 1 | |||||
| 实时固件更新 (LFU) 支持 | 是,具有增强功能并改进了闪存组擦除时间 | |||||
| 片上闪存和 RAM 的安全性 | 是 | |||||
| 零引脚引导 | 是 | |||||
| 安全启动 | 是 | |||||
| JTAG 锁定 | 是 | |||||
|
MPOST |
是 | |||||
| 嵌入式实时分析和诊断 (ERAD) - 2 类 | 1 | |||||
| 不可屏蔽中断看门狗 (NMIWD) 计时器 | 1 | |||||
| 看门狗 (WD) 计时器 | 1 | |||||
| 晶体振荡器/外部时钟输入 | 1 | |||||
| 内部振荡器(可选外部精密电阻) | 2 | |||||
| 数字和模拟引脚计数 | ||||||
| GPIO | 128 引脚 PDT | 65 | 65 - F28P559SG9-Q1、F28P550SG9 | |||
| 100 引脚 PZ | 43 | |||||
| 80 引脚 PNA | 32 | |||||
| 64 引脚 PM | 17 | |||||
| 56 引脚 RSH | - | 15 | - | 15 | ||
| 附加 GPIO | 4(2 个来自 cJTAG,2 个来自 X1/X2) | |||||
| AIO(具有数字输入的模拟) | 128 引脚 PDT | 17 | 17 - F28P559SG9-Q1、F28P550SG9 | |||
| 100 引脚 PZ | 16 | |||||
| 80 引脚 PNA | 12 | |||||
| 64 引脚 PM | 12 | |||||
| 56 引脚 RSH | - | 12 | - | 12 | ||
| AGPIO(具有数字输入和输出的模拟) | 128 引脚 PDT | 22 | 22 - F28P559SG9-Q1、F28P550SG9 | |||
| 100 引脚 PZ | 19 | |||||
| 80 引脚 PNA | 16 | |||||
| 64 引脚 PM | 16 | |||||
| 56 引脚 RSH | - | 14 | - | 14 | ||
| C28x 模拟外设(5) | ||||||
| 模数转换器 (ADC)(12 位)- 6 类 | ADC 数量 | 5 | ||||
| MSPS | 3.9 | |||||
| 转换时间 (ns)(2) | 187 | |||||
| ADC 输入通道(单端)(包括两个 DAC 输出) | 128 引脚 PDT | 39 | 39 - F28P559SG9-Q1、F28P550SG9 | |||
| 100 引脚 PZ | 35 | |||||
| 80 引脚 PNA | 28 | |||||
| 64 引脚 PM | 28 | |||||
| 56 引脚 RSH | 26 | 26 | ||||
| PGA - 2 类 | 3 | |||||
| 温度传感器 | 1 | |||||
| 比较器子系统 (CMPSS)(每个 CMPSS 都有两个比较器和两个内部 DAC)- 6 类 | 4 | |||||
| 缓冲数模转换器 (DAC) - 2 类 | 1 | |||||
| CMPSS 的 DAC 输出 | 1 | |||||
| C28x 控制外设(5) | ||||||
| eCAP - 2 类 | 总输入 | 2 | ||||
| ePWM/HRPWM – 4 类 | 总通道数 | 24 - F28P559SJ9-Q1、F28P559SJ6-Q1 16 - F28P559J2-Q1 (ePWM1-ePWM8) |
24 | 24 - F28P559SG9-Q1、F28P559SG8-Q1 16 - F28P559SG2-Q1 (ePWM1-ePWM8) |
24 | |
| 具有高分辨率功能的通道 | 12- F28P559SJ9-Q1、F28P559SJ6-Q1 8 - F28P559SJ2-Q1 (HRPWM1-HRPWM4) |
12 | 12 - F28P559SG9-Q1、F28P559SG8-Q1 8 - F28P559SG2-Q1 (HRPWM1-HRPWM4) |
12 | ||
| eQEP 模块 - 2 类 | 3 | |||||
| C28x 通信外设(5) | ||||||
| 具有灵活数据速率的 CAN (CAN-FD) - 2 类 | 2 | |||||
| 快速串行接口 (FSI) RX – 2 类 | 1 | |||||
| 快速串行接口 (FSI) TX – 2 类 | 1 | |||||
| 内部集成电路 (I2C) - 2 类 | 2 | |||||
| 本地互连网络 (LIN) - 1 类 | 1 | |||||
| 电源管理总线 (PMBus) – 1 类 | 1 | |||||
| 串行通信接口 (SCI) - 0 类(UART 兼容) | 3 | |||||
| 串行外设接口 (SPI) - 2 类 | 2 | |||||
| 通用串行总线 (USB) – 0 类 | 1 - F28P559SJ9-Q1、F28P550SJ9、F28P559SJ6-Q1、F28P550SJ6 | 1 - F28P559SG9-Q1、F28P550SG9 | ||||
| 温度和合格认证 | ||||||
| 结温 (TJ) | -40°C 至 150°C | |||||
| 自然通风温度 (TA) | -40°C 至 125°C | |||||
| 封装选项 | 128 引脚 PDT | F28P559SJ9-Q1、F28P559SJ6-Q1、F28P559SJ2-Q1、F28P550SJ9、F28P550SJ6、F28P559SG9-Q1、F28P550SG9 | ||||
| 100 引脚 PZ | F28P559SJ9-Q1、F28P559SJ6-Q1、F28P559SJ2-Q1、F28P550SJ9、F28P550SJ6、F28P559SG9-Q1、F28P559SG8-Q1、F28P559SG2-Q1、F28P550SG9、F28P550SG8 | |||||
| 80 引脚 PNA | F28P559SJ9-Q1、F28P559SJ6-Q1、F28P559SJ2-Q1、F28P550SJ9、F28P550SJ6、F28P559SG9-Q1、F28P559SG8-Q1、F28P559SG2-Q1、F28P550SG9、F28P550SG8 | |||||
| 64 引脚 PM | F28P559SJ9-Q1、F28P559SJ6-Q1、F28P559SJ2-Q1、F28P550SJ9、F28P550SJ6、F28P559SG9-Q1、F28P559SG8-Q1、F28P559SG2-Q1、F28P550SG9、F28P550SG8 | |||||
| 56 引脚 RSH | - | F28P550SJ9、F28P550SJ6 | - | F28P550SG9、F28P550SG8 | ||