ZHCSLU1C October 2022 – October 2025 LM64440-Q1 , LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
VCC 是内部 LDO 子稳压器的输出,用于为 LM644x0-Q1 的控制电路供电。VCC 标称电压为 3.3V。BIAS 引脚是内部 LDO 的输入。该输入端可连接到 VOUT 以提供尽可能低的输入电源电流。如果 BIAS 电压低于 3.1V,则 VIN1 和 VIN2 直接为内部 LDO 供电。
为了防止不安全运行,VCC 具有 UVLO 保护,可在内部电压过低时防止进行开关操作。请参阅电气特性 中的 VCC-UVLO 和 VCC-UVLO-HYST。请注意,这些 UVLO 电平和 LDO 的压降电压用于推导最小 VIN_OPERATE 和 VIN_OPERATE_H 值。