ZHCSLU1C October 2022 – October 2025 LM64440-Q1 , LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
输入电源的特性必须符合本数据表中的绝对最大额定值和建议工作条件。此外,输入电源必须能够向负载转换器提供所需的输入电流。可以使用方程式 15 来估算平均输入电流。

其中
如果该转换器通过长导线或高阻抗 PCB 布线连接到输入电源,则需要特别注意以保证稳定的性能。输入电缆的寄生电感和电阻可能会对转换器的运行造成不良影响。寄生电感与低 ESR 陶瓷输入电容器共同形成一个欠阻尼谐振电路,这有可能在每次输入电源打开和关闭时导致不稳定和电压瞬变。寄生电阻会在负载瞬变期间导致输入电压下降。如果转换器的工作电压接近最小输入电压,则此下降可能导致错误的 UVLO 触发和系统复位。
若要解决此类问题,最佳做法是缩短输入电源与该转换器之间的距离,并将电解输入电容器与陶瓷电容器并联使用。电解电容器的中等 ESR 有助于抑制输入谐振电路,并减少输入端的任何过冲或下冲。47μF 至 100μF 范围内的电容值通常足以提供输入并联抑制,并有助于在大负载瞬变期间保持输入电压稳定。0.1Ω 至 0.4Ω 的 ESR 可为大多数输入电路配置提供足够的阻尼。
输入电压不得突然低于输出电压。在这种情况下,例如输入短路测试时,输出电容器将通过内部高侧功率 MOSFET 的体二极管放电。在这种情况下,电流实际上不受控制,可能会损坏器件。如果认为这种情况很可能发生,则可以在输出和输入电源之间连接一个肖特基旁路二极管。