ZHCSLU1C October 2022 – October 2025 LM64440-Q1 , LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
LM644x0-Q1 具有精心设计的引脚排列,可在高压引脚(VIN、SW 和 CBOOT)和附近的低压引脚(例如 PGND)之间提供额外的间隙间距。此外,LM644x0-Q1 引脚排列专为需要功能安全系统设计、具有更严格可靠性和更高耐用性要求的关键汽车应用而设计。就引脚 FMEA(故障模式影响分析)而言,应考虑的典型故障场景包括:接地短路、对输入电源 (VIN) 短路、对相邻引脚短路,以及引脚开路情况。这些故障被视为由外部引入 IC,因此属于板级故障,而不是 IC 本身的可靠性故障。此类故障的典型成因包括导致引脚间短路的杂散导电纤维,或电路板制造缺陷引起的走线开路。LM644x0-Q1 固定输出电压版本在引脚对相邻引脚短路时仍符合引脚 FMEA 标准,因此输出电压将保持在稳压电压或其以下。