ZHCSLU1C October 2022 – October 2025 LM64440-Q1 , LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
VCC 引脚是内部 LDO 子稳压器的输出,用于为转换器的控制电路供电。在 VCC 和 AGND 之间连接一个 1μF、16V 陶瓷电容器,用于确保正常运行。通常,应避免给 VCC 接入任何外部电路负载。但是,VCC 可用作 PGOOD 指示器的上拉电源,在这种情况下,100kΩ 上拉电阻器是一个不错的选择。请注意,当 VEN-WAKE < VEN < VEN-TH 时,VCC 保持高电平。VCC 标称电压为 3.3V。请勿将 VCC 短接至地或连接到外部电压。