ZHCSLU1C October 2022 – October 2025 LM64440-Q1 , LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
LM64440-Q1 或 LM64460-Q1使用反馈分压器网络来设置输出电压。分压器网络包括顶部和底部反馈电阻,分别表示为 RFBT 和 RFBB。反馈分压器的电阻是噪声拾取过多和静态电流消耗过大之间的折衷。较小的电阻值会降低噪声灵敏度,但也会影响轻负载效率。RFBT 的建议值为 100kΩ,最大值为 1MΩ。如果为 RFBT 选择了 1MΩ,那么必须并联使用前馈电容器来提供足够的环路相位裕度。对于 RFBT 的给定值,请使用方程式 1 来查找 RFBB。分别选择 102kΩ 和 25.5kΩ 的 RFBT 和 RFBB 值,即可将输出电压设置为 5V。
使用 LM64440-Q1 或 LM64460-Q1 的 3.3V 或 5V 固定输出版本,将 FB 直接连接到输出电压节点,且最好靠近输出电容器。如果反馈点距离输出电容器较远(即遥感),则检测点需要放置一个 100nF 的小型电容器。