ZHCSLU1C October 2022 – October 2025 LM64440-Q1 , LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
输出电容器的值和 ESR 决定了输出电压纹波和负载瞬态性能。输出电容器通常由负载瞬态和可靠性要求决定,而不是由输出电压纹波决定。对于 LM64440-Q1,可使用 表 8-7 为一些常见应用选择输出电容和 CFF 前馈电容值,对于 LM64460-Q1,则可使用 表 8-8。1kΩ 的 RFF 可与 CFF 串联使用,以进一步改善噪声性能。
| 配置 | 3.3V OUTPUT | 5V OUTPUT | ||
|---|---|---|---|---|
| COUT | CFF | COUT | CFF | |
| 2.1MHz — 陶瓷电容器 | 3 个 22µF、16V 陶瓷电容器 | 10pF | 2 个 47µF、10V 陶瓷电容器 | 10pF |
| 2.1MHz — 替代产品 | 2 个 22µF、16V 陶瓷 + 47µF,10mΩ 电容器 |
– | 2 个 47µF、10V 陶瓷 + 47µF,10mΩ 电容器 |
– |
| 400kHz — 陶瓷电容器 | 4 个 22µF、16V 陶瓷电容器 | 33pF | 2 个 47µF、10V 陶瓷电容器 | 22pF |
| 400kHz — 替代产品 | 1 个 22µF、16V 陶瓷电容器 + 100µF,10mΩ 电解电容器 |
15pF | 1 个 47µF、10V 陶瓷 + 47µF,10mΩ 电容器 |
10pF |
| 配置 | 3.3V OUTPUT | 5V OUTPUT | ||
|---|---|---|---|---|
| COUT | CFF | COUT | CFF | |
| 2.1MHz — 陶瓷电容器 | 4 个 22µF、16V 陶瓷电容器 | 10pF | 2 个 47µF、10V 陶瓷电容器 | 10pF |
| 2.1MHz — 替代产品 | 2 个 22µF、16V 陶瓷电容器 + 100µF,10mΩ 电解电容器 |
– | 2 个 47µF、10V 陶瓷电容器 + 100µF,10mΩ 电解电容器 |
– |
| 400kHz — 陶瓷电容器 | 5 个 22µF、16V 陶瓷电容器 | 15pF | 3 个 47µF、10V 陶瓷电容器 | 15pF |
| 400kHz — 替代产品 | 2 个 22µF、16V 陶瓷电容器 + 100µF,10mΩ 电解电容器 |
– | 1 个 47µF、10V 陶瓷电容器 + 100µF,10mΩ 电解电容器 |
– |
大多数陶瓷电容器提供的电容小于电容器的额定值。务必检查所选电容器的初始精度、温度降额,特别是电压降额。表 8-7 和 表 8-8 假设 X7R 电介质电容器的典型降额。如果使用电压较低或额定温度较低的电容器,则需要比所列更大的电容。
更方便的是,方程式 10 可计算给定应用所需的有效陶瓷电容量:
其中 FC 是以 kHz 为单位的目标环路交叉频率,可以设置为开关频率的 10% 至 15%,最大频率高达 100kHz。
此示例为改善瞬态性能,选用了两个 47µF、10V、X7R 陶瓷电容器作为输出电容,并将中 CFF 设为 10pF。另一种配置是将低 ESR 电解电容器与电容量较小的陶瓷电容器并联。