LM644x0-Q1 通过 MODE/SYNC 输入引脚可选择工作模式。LM644x0-Q1 可在以下三种可选择模式之一运行:
- AUTO 模式:在轻负载期间启用脉冲频率调制 (PFM) 操作和二极管仿真,以防止电感器中的反向电流。有关更多详细信息,请参阅节 7.4.3.2。
- FPWM 模式:在 FPWM 模式下,禁用二极管仿真,从而允许电流反向流过电感器。这样即使没有负载电流,也能以全频率运行。有关更多详细信息,请参阅节 7.4.3.3。
- SYNC 模式:LM644x0-Q1 时钟会锁定到施加在 MODE/SYNC 引脚的外部信号。只要输出电压可在全频率下调节,并且不受最短关断时间或最短导通时间的限制,时钟频率就会与施加到 MODE/SYNC 引脚的信号频率相匹配。当 LM644x0-Q1 处于 SYNC 模式时,LM644x0-Q1 就像在 FPWM 模式下运行一样:禁用二极管仿真,从而允许在输出无负载时匹配施加到 MODE/SYNC 引脚的频率。
此外,MODE/SYNC 引脚可用于激活或停用 LM644x0-Q1 的展频功能。MODE/SYNC 引脚可通过两种方式进行配置:基于电平的 MODE/SYNC 控制(请参阅 节 7.3.4.1)或基于脉冲的 MODE/SYNC 控制(请参阅 节 7.3.4.2)。