ZHCSLU1C October 2022 – October 2025 LM64440-Q1 , LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压和电流 | ||||||
| VIN_OPERATE | 工作输入电压(1) | 启动需要 | 3.95 | V | ||
| 运行后 | 3.0 | |||||
| VIN_OPERATE_H | 迟滞(1) | 1 | V | |||
| IQ_VIN | 静态工作电流(非开关状态)(2) | VFB = +5%,VBIAS = 5V,VOUT = 5V | 9 | 18 | µA | |
| IQ | 工作静态电流(非开关);在 VIN 引脚上测量(3) | VFB = +5%,VBIAS = 5V | 0.6 | 6 | µA | |
| IBIAS | 流入 BIAS 引脚的电流(非开关、TJ = 125°C 时的最大值)(3) | VFB = +5%,VBIAS = 5V,自动模式 | 24 | 31.2 | µA | |
| ISD | 关断静态电流;在 VIN 引脚处测得 | VEN = 0V,TJ = 25°C | 0.6 | 6 | µA | |
| ENABLE | ||||||
| VEN-TH | 使能输入阈值电压(上升) | 1.263 | V | |||
| VEN-ACC | 使能输入阈值电压 — 与典型值的上升偏差 | -5% | 5% | |||
| VEN-HYST | 使能阈值迟滞占 VEN-TH 的百分比(典型值) | 24% | 28% | 32% | ||
| VEN-WAKE | 使能唤醒阈值 | 0.4 | V | |||
| IEN | 使能引脚输入电流 | VIN = VEN = 13.5V | 2.3 | nA | ||
| LDO 和 VCC | ||||||
| VCC | 内部 VCC 电压 | VBIAS > 3.4V,CCM 运行(1) | 3.3 | V | ||
| VBIAS = 3.1V,非开关 | 3.1 | |||||
| VCC-UVLO | 内部 VCC 欠压锁定 | VCC 上升欠压阈值 | 3.6 | V | ||
| VCC-UVLO-HYST | 内部 VCC 欠压锁定迟滞 | 迟滞低于 VCC-UVLO | 1.1 | V | ||
| 反馈 | ||||||
| VFB_acc | 5V、3.3V 和可调节输出版本的初始参考电压精度 | VIN = 3.3V 至 36V,TJ = 25℃,FPWM 模式 | -1% | 1% | ||
| VOUT_acc | 3.3V 固定 VOUT 修整选项的参考电压精度 | FPWM 模式 | 3.2587 | 3.3 | 3.3413 | V |
| VOUT_acc | 5V 固定 VOUT 修整选项的参考电压精度 | FPWM 模式 | 4.9375 | 5 | 5.0625 | V |
| RFB | 从 FB 到 GND 的电阻 | 5V 选项 | 1.85 | MΩ | ||
| 3.3V 选项 | 2.1 | |||||
| IFB | 从 FB 到 GND 的输入电流 | 仅限可调节版本,VFB = 1V | 1 | 50 | nA | |
| 振荡器 | ||||||
| fSW | 开关频率 | 具有或不具有展频的中心频率,CCM 运行 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | MHz |
| fS_SS | 展频运行的频率范围 – 与中心频率的最大偏差 | 可用展频 | 2% | |||
| fPSS | 展频频谱图频率(1) | 展频可用,fSW = 2.1MHz | 1.5 | Hz | ||
| MODE/SYNC | ||||||
| IMODE/SYNC | MODE/SYNC 引脚在启动后的漏电流 | VMODE/SYNC = 3.3V | 1 | nA | ||
| VMODE/SYNC = 5.5V | 1 | |||||
| VMODE_L | MODE/SYNC 输入电压低 | 0.4 | V | |||
| VMODE_H | MODE/SYNC 输入电压高 | 1.6 | V | |||
| VSYNCD_HYST | MODE/SYNC 输入电压迟滞 | 0.155 | 1 | V | ||
| VMODE_H2 | 如果 MODE/SYNC 电压低于该电压且高于 VSYNCDH,则启用展频 | 电平相关的运行 | 2.5 | V | ||
| VMODE_H3 | 如果 MODE/SYNC 高于此电压,则禁用展频 | 电平依赖操作 |
4.9 | V | ||
| RMODE_H | MODE/SYNC 连接电阻表示展频关闭 | 电平依赖操作 |
30 | kΩ | ||
| RMODE_L | MODE/SYNC 连接电阻表示展频开启 | 电平依赖操作 |
6 | kΩ | ||
| MOSFET | ||||||
| RDS(on)HS | 电源开关导通电阻 | 高侧 MOSFET RDS(on) | 41 | 82 | mΩ | |
| RDS(on)LS | 电源开关导通电阻 | 低侧 MOSFET RDS(on) | 21 | 45 | mΩ | |
| VBOOT-UVLO | CBOOT 相对于 SW 的电压,该电压会关闭高侧开关 | 2.1 | V | |||
| 电流限值 | ||||||
| IL-HS | 高侧开关电流限制 LM64460-Q1(4) | 占空比接近 0% | 8.9 | 10.3 | 11.5 | A |
| 高侧开关电流限制 LM64440-Q1(4) | 6 | 7 | 8.1 | |||
| IL-LS | 低侧开关电流限制 LM64460-Q1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | A | |
| 低侧开关电流限制 LM64440-Q1 | 4.0 | 4.8 | 5.4 | |||
| IL-ZC | 过零电流限值。流出 SW 引脚的电流方向为正 | 自动模式,静态测量 | 0.25 | A | ||
| IL-NEG | 负电流限值。流出 SW 引脚的电流方向为正,LM64460-Q1 | FPWM 运行 | -3 | A | ||
| 负电流限值 FPWM 和 SYNC 模式。流出 SW 引脚的电流方向为正,LM64440-Q1 | -2 | |||||
| IPK_MIN_0 | 自动模式下的最小峰值命令/器件电流额定值 | 脉冲持续时间 < 100ns | 25% | |||
| IPK_MIN_100 | 自动模式下的最小峰值命令/器件电流额定值 | 脉冲持续时间 > 1µs | 12.5% | |||
| VHICCUP | FB 电压与待调节 FB 电压之比 | 软启动期间会禁用断续 | 40% | |||
| 电源正常 | ||||||
| PGDOV | PGOOD 上限阈值 - 上升 | VOUT 百分比设置 | 105% | 107% | 110% | |
| PGDUV | PGOOD 下限阈值 – 下降 | VOUT 百分比设置 | 92% | 94% | 96.5% | |
| PGDHYST | PGOOD 迟滞 | VOUT 百分比设置 | 1.3% | |||
| VIN(PGD-VALID) | 正常 PGOOD 功能的输入电压 | 1.0 | V | |||
| VPGD(LOW) | 低电平 PGOOD 功能输出电压 | 46µA 上拉至 PGOOD,VIN = 1V,VEN = 0V | 0.4 | V | ||
| 1mA 上拉至 PGOOD,VEN = 0V | 0.4 | |||||
| 2mA 上拉至 PGOOD,VEN = 3.3V | 0.4 | |||||
| RPGD | PGOOD 输出的 RDS(on) | 1mA 上拉至 PGOOD,VEN = 0V | 17 | 40 | Ω | |
| 1mA 上拉至 PGOOD,VEN = 3.3V | 40 | 90 | Ω | |||
| IOV | 过压条件下 SW 节点上的下拉电流 | 0.5 | mA | |||
| 热关断 | ||||||
| TSHD | 热关断上升阈值(1) | 158 | 168 | 180 | ℃ | |
| TSHD-HYS | 热关断迟滞(1) | 10 | ℃ | |||