ZHCSLU1C October 2022 – October 2025 LM64440-Q1 , LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
转换器在轻负载时有两种运行模式。自动模式运行支持在正常电流模式运行与重负载和高效轻负载运行之间进行无缝转换。另一种称为 FPWM 模式,即使在空载时也能保持满频率。转换器的运行模式取决于 MODE/SYNC 引脚的配置。请参阅表 7-1。使用 LM64460-Q1 时,可以通过 MODE/SYNC 引脚选择轻负载行为。请注意,当将频率同步到外部时钟信号时,转换器以 FPWM 模式运行。
在自动模式下,转换器采用两种技术来提高轻负载运行期间的效率:
请注意,虽然这两个特性相互配合来实现出色的轻负载运行,但它们是彼此独立的。