ZHCSLU1C October 2022 – October 2025 LM64440-Q1 , LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
该转换器使用基于基准的软启动,可防止启动期间输出电压过冲和大浪涌电流。软启动由以下任一条件触发:
触发软启动后,IC 将执行以下操作:
这些操作共同作用,实现限制浪涌电流的启动,并有助于在启动过程中使用较高的输出电容和较大负载条件,这些条件会导致电感的峰值电流在启动期间接近电流限制而不会触发断续模式。请参阅 图 7-14。
只要输出电压下降超过几个百分点,输出电压就会缓慢升高。这种情况称为从压降中恢复,与软启动的区别主要体现在三个方面:
尽管这称为从压降中恢复,但只要输出电压降至比设定点低几个百分点,此功能就会激活。此操作主要在以下条件下发生: