ZHCSLU1C October 2022 – October 2025 LM64440-Q1 , LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 开关节点 | ||||||
| tON(min) | 最小高侧开关导通时间 | VIN = 20V,IOUT = 2A | 55 | 70 | ns | |
| tON(max) | 最大高侧开关导通时间 | 9 | μs | |||
| tOFF(min) | 最小低侧开关导通时间 | VIN = 4V,IOUT = 1A | 65 | 85 | ns | |
| tSS | 从第一个 SW 脉冲到 90% Vref 的时间 | VIN ≥ 4.2V | 2 | 3 | 4 | ms |
| tSS2 | 从第一个 SW 脉冲到 FPWM 锁定释放的时间(如果输出未处于稳压状态) | VIN ≥ 4.2V | 4.5 | 6.5 | 8.5 | ms |
| tW | 短路等待时间(“断续”时间) | 40 | ms | |||
| ENABLE | ||||||
| tEN | 导通延迟(1) | CVCC= 1µF 时从 EN 高电平到第一个 SW 脉冲的时间(如果输出从 0V 开始) | 0.7 | ms | ||
| tB | 上升沿或下降沿后 EN 消隐 | 低电平为 0.6V | 4 | 8 | µs | |
| SYNC | ||||||
| tPULSE_H | 需要识别为脉冲的高电平持续时间 | 100 | ns | |||
| tPULSE_L | 需要识别为脉冲的低电平持续时间 | 100 | ns | |||
| tMODE | 在单一电平下指示 FPWM 或自动模式所需的时间 | 16.5 | µs | |||
| tSYNC | 有效同步信号中的高电平或低电平信号持续时间 | 8 | µs | |||
| tMEAS | 进入自动模式时的 MODE/SYNC 引脚电阻测试持续时间 | 基于电平的 MODE/SYNC 引脚运行 | 25 | µs | ||
| 电源正常 | ||||||
| tPGDFLT(rise) | PGOOD 高电平信号的延迟时间 | 1.5 | 2 | 2.5 | ms | |
| tPGDFLT(fall) | PGOOD 功能的干扰滤波器时间常数 | 24 | µs | |||