ZHCSLU1C October 2022 – October 2025 LM64440-Q1 , LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
在某些情况下,需要一个与器件内部提供的输入 UVLO 电平不同的输入电平。根据 图 8-1 或 图 8-2 所示的电路,VIN(on) 和 VIN(off) 分别指定转换器导通和关闭时的输入电压阈值。首先,在 10kΩ 到 100kΩ 范围内为较低电阻 RENB 选择一个值。然后,使用 方程式 14 根据 5.9V 的目标输入电压导通阈值计算上电阻 RENT。
选择 365kΩ 和 100kΩ 的上电阻和下电阻可分别得出 5.87V 和 4.23V 的输入电压导通和关闭阈值。