ZHCSLU1C October 2022 – October 2025 LM64440-Q1 , LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
当 IC 结温超过 168°C(典型值)时,热关断通过关闭内部开关来防止器件达到极端结温。低于 158°C 时不会触发热关断。发生热关断后,迟滞会阻止器件开关,直到结温降至约 158°C。当结温降至低于 158°C(典型值)时,器件会尝试软启动。
当转换器由于结温过高而关断时,会继续向 VCC 供电。为了防止由于对 VCC 施加短路而导致过热,为 VCC 供电的 LDO 降低了电流限制,而转换器因高结温而被禁用。在热关断期间,VCC 电流限制降至几毫安。