ZHCSLU1C October 2022 – October 2025 LM64440-Q1 , LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
如果只使用单个模式,则可以使用基于电平的控制来配置转换器。请注意,LM644x0-Q1 无法在基于电平的模式下与外部时钟信号同步。表 7-1 汇总了电平相关模式选择设置。基于电平的模式选择设置在 tMODE 到期后寄存。图 7-2 还显示了基于电平的模式。
| MODE/SYNC | 模式 |
|---|---|
| 连接至 GND | 带展频的 AUTO 模式 |
| 通过 100kΩ 连接到 GND | 无展频的 AUTO 模式 |
| 连接到 VCC 或设置 VMODE_H < V MODE/SYNC < VMODE_H2 | 带展频的 FPWM 模式 |
| 连接到 VIN 或设置 VMODE/SYNC > VMODE_H3 | 无展频的 FPWM 模式 |
图 7-2 电平相关模式选择设置请注意,在压降运行期间,输入电压接近 VCC。由于这种情况通常在压降运行期间出现,因此开关频率通常会折返并且展频会停用。当 VIN 增大且器件不再处于频率折返状态时,展频将重新激活。此外,当输入电压为 3V 至 3.7V 且 LM644x0-Q1 不处于压降运行状态时,展频操作未指定。
基于电平的 MODE/SYNC 引脚控制的目的之一是在 FPWM 和自动模式之间动态切换。为确保 MODE/SYNC 接地电阻小于 RSYNC_L,请使用 6kΩ 接地。MODE/SYNC 引脚随后可在 FPWM 和自动模式之间切换,如 表 7-1 所示。
如果需要无展频运行的自动模式,请通过 100kΩ 电阻器将 MODE/SYNC 接地。无展频的自动模式是一个固定选项,无法动态更改模式。