ZHCSLU1C October 2022 – October 2025 LM64440-Q1 , LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
LM644x0-Q1 是一款易于使用的同步降压 DC/DC 转换器,专为对可靠性和低 EMI 有严格要求的各类汽车应用而设计。这些器件的工作输入电压范围为 3.95V 至 36V,启动后的工作电压低至 3V,瞬态电压高达 42V。LM64460-Q1 采用极小的设计尺寸,可提供高达 6A 的直流负载电流,而 LM64440-Q1 同样采用极小的设计尺寸,可提供 4A 的直流负载电流,转换效率高,输入静态电流超低。
LM644x0-Q1 的默认开关频率为 2.1MHz,但可在 200kHz 至 2.2MHz 的频率范围内同步。该转换器包含一些特定功能,可在对噪声敏感的汽车应用中实现出色的 EMI 性能,例如:
这些特性共同显著降低了 EMI 滤波要求,从而消除了屏蔽和其他昂贵的 EMI 缓解措施,同时有助于满足针对传导和辐射发射的 CISPR 25 5 类汽车 EMI 标准。
LM644x0-Q1 的增强型 HotRod QFN 封装采用精心设计的可润湿侧面引脚排列,可在相邻 VIN、SW 或 PGND 电源引脚之间提供额外的间隙,从而提升了可靠性并降低了引脚 FMEA 风险。此外,转换器还集成了其他功能,可满足全面的系统要求,包括:
LM644x0-Q1 符合 AEC-Q100 1 级标准,其电气特性在最高结温 150°C 条件下均有规定。以下特性有助于为需要增强可靠性和耐久性的汽车应用提供出色的点负载稳压器设计: