ZHCSH72K September 2011 – October 2025 LMK00301
PRODUCTION DATA
图 5-1 RHS 封装48 引脚 WQFN顶视图| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| CLKin_SEL0 | 19 | I | 时钟输入选择引脚(3) |
| CLKin_SEL1 | 22 | ||
| CLKin0 | 20 | I | 通用时钟输入 0(差分或单端) |
| CLKin0* | 21 | ||
| CLKin1 | 40 | I | 通用时钟输入 1(差分或单端) |
| CLKin1* | 40 | ||
| CLKoutA_TYPE0 | 14 | I | A 组输出缓冲器类型选择引脚(3) |
| CLKoutA_TYPE1 | 47 | ||
| CLKoutB_TYPE0 | 23 | I | B 组输出缓冲器类型选择引脚(3) |
| CLKoutB_TYPE1 | 39 | ||
| CLKoutA0 | 1 | O | 差分时钟输出 A0。输出类型由 CLKoutA_TYPE 引脚设定。 |
| CLKoutA0* | 2 | ||
| CLKoutA1 | 3 | O | 差分时钟输出 A1。输出类型由 CLKoutA_TYPE 引脚设定。 |
| CLKoutA1* | 4 | ||
| CLKoutA2 | 6 | O | 差分时钟输出 A2。输出类型由 CLKoutA_TYPE 引脚设定。 |
| CLKoutA2* | 7 | ||
| CLKoutA3 | 9 | O | 差分时钟输出 A3。输出类型由 CLKoutA_TYPE 引脚设定。 |
| CLKoutA3* | 10 | ||
| CLKoutA4 | 11 | O | 差分时钟输出 A4。输出类型由 CLKoutA_TYPE 引脚设定。 |
| CLKoutA4* | 12 | ||
| CLKoutB4* | 25 | O | 差分时钟输出 B4。输出类型由 CLKoutB_TYPE 引脚设定。 |
| CLKoutB4 | 26 | ||
| CLKoutB3* | 27 | O | 差分时钟输出 B3。输出类型由 CLKoutB_TYPE 引脚设定。 |
| CLKoutB3 | 28 | ||
| CLKoutB2* | 30 | O | 差分时钟输出 B2。输出类型由 CLKoutB_TYPE 引脚设定。 |
| CLKoutB2 | 31 | ||
| CLKoutB1* | 33 | O | 差分时钟输出 B1。输出类型由 CLKoutB_TYPE 引脚设定。 |
| CLKoutB1 | 34 | ||
| CLKoutB0* | 35 | O | 差分时钟输出 B0。输出类型由 CLKoutB_TYPE 引脚设定。 |
| CLKoutB0 | 36 | ||
| DAP | DAP | GND | 裸片连接焊盘连接到 PCB 接地平面以实现散热。 |
| GND | 13、18、24、37、43、48 | GND | 接地 |
| NC | 38 | — | 内部未连接。引脚可以悬空、接地或以其他方式连接到绝对最大额定值 中规定的电源电压范围内的任何电位。 |
| OSCin | 16 | I | 晶体的输入。也可由 XO、TCXO 或其他外部单端时钟驱动。 |
| OSCout | 17 | O | 晶体的输出。如果 OSCin 由单端时钟驱动,则将 OSCout 保持悬空。 |
| REFout | 44 | O | LVCMOS 基准输出。通过将 REFout_EN 引脚拉至高电平来使能输出。 |
| REFout_EN | 46 | I | REFout 使能输入。使能信号与所选时钟输入内部同步。(3) |
| VCC | 15、42 | PWR | 内核和输入缓冲器块的电源。Vcc 电源工作电压为 3.3V。使用靠近每个 Vcc 引脚放置的 0.1µF、低 ESR 电容器进行旁路。 |
| VCCOA | 5、8 | PWR | A 组输出缓冲器的电源。VCCOA 工作电压为 3.3V 或 2.5V。VCCOA 引脚在内部相互连接。使用靠近每个 Vcco 引脚放置的 0.1µF、低 ESR 电容器进行旁路。(2) |
| VCCOB | 29、32 | PWR | B 组输出缓冲器的电源。VCCOB 工作电压为 3.3V 或 2.5V。VCCOB 引脚在内部相互连接。使用靠近每个 Vcco 引脚放置的 0.1µF、低 ESR 电容器进行旁路。(2) |
| VCCOC | 45 | PWR | REFout 输出缓冲器的电源。VCCOC 工作电压为 3.3V 或 2.5V。使用靠近每个 Vcco 引脚放置的 0.1µF、低 ESR 电容器进行旁路。(2) |