ZHCSH72K September 2011 – October 2025 LMK00301
PRODUCTION DATA
A 组和 B 组输出的差分输出缓冲器类型可以分别使用 CLKoutA_TYPE[1:0] 和 CLKoutB_TYPE[1:0] 输入进行配置,如表 8-3 所示。对于不需要所有差分输出的应用,任何未使用的输出引脚都必须以最小的覆铜长度保持悬空(请参阅下文注释),以最大限度地减小电容和潜在耦合并降低功耗。如果未使用整个输出组,TI 建议禁用(高组态)该组以降低功耗。有关输出接口和端接技术的更多信息,请参阅终止和使用时钟驱动器。
为实现最佳焊接效果,任何未使用输出引脚的最小布线长度都必须延长至包含引脚阻焊层。这样,在回流焊过程中,焊料具有与连接引脚相同的覆铜区域。这样可以形成良好、均匀的圆角焊点,有助于在回流焊过程中保持 IC 水平。
| CLKoutX_ TYPE1 | CLKoutX_ TYPE0 | CLKoutX 缓冲器类型 (A 组或 B 组) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | LVPECL |
| 0 | 1 | LVDS |
| 1 | 0 | HCSL |
| 1 | 1 | 禁用(高阻态) |