ZHCSH72K September 2011 – October 2025 LMK00301
PRODUCTION DATA
LMK00301 是一款具有低附加抖动的 10 路输出差分时钟扇出缓冲器,工作频率可高达 3.1GHz。该器件配备一个 3:1 输入多路复用器(具有可选晶体振荡器输入)、两组 5 对差分输出(配备多模式缓冲器,兼容 LVPECL、LVDS、HCSL 或高阻态)、一个 LVCMOS 输出以及三个独立的输出缓冲器电源。输入选择和输出缓冲器模式通过引脚绑定进行控制。该器件采用 48 引脚 WQFN 封装,并利用了 LMK04800 系列时钟调节器中大量应用的高速、低噪声电路设计。