ZHCSH72K September 2011 – October 2025 LMK00301
PRODUCTION DATA
除非另有说明:VCC = 3.3V,VCCO = 3.3V,TA = 25°C,CLKin 以差分方式驱动,输入压摆率 ≥ 3V/ns。请查阅典型特性 末尾的表 6-1 以了解图注。







| 请参阅“图注”表中的注释 1 | ||



| 请参阅“图注”表中的注释 2 和注释 3 | ||







| 请参阅“图注”表中的注释 1 | ||



| 请参阅“图注”表中的注释 2 和注释 3 | ||

| 请参阅“图注”表中的注释 1 | ||

| 请参阅“图注”表中的注释 1 | ||

| 请参阅“图注”表中的注释 1 | ||
| 注释 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (1) | 图中的典型 RMS 抖动值显示了每种输出缓冲器类型的总输出 RMS 抖动 (JOUT) 和源时钟 RMS 抖动 (JSOURCE)。根据这些值,附加 RMS 抖动可计算为:JADD = SQRT(JOUT2 – JSOURCE2)。 | |||
| (2) | 20MHz 晶体特性:Abracon ABL 系列,AT 切割,CL = 18pF,C0 = 4.4pF(测量值,最大 7pF),ESR = 8.5Ω(测量值,最大 40Ω),驱动电平 = 1mW(最大值,典型值 100µW)。 | |||
| (3) | 40MHz 晶体特性:Abracon ABLS2 系列,AT 切割,CL = 18pF,C0 = 5pF(测量值,最大 7pF),ESR = 5Ω(测量值,最大 40Ω),驱动电平 = 1mW(最大值,典型值 100µW)。 | |||