11 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLJ (May 2023)to RevisionK (October 2025)
- 更新了特性 和应用 部分,以加入 PCIe 第 7.0 代规范Go
- 已在规格 部分全面更新,以包含 PCIe 第 7.0 代规范Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLI (December 2017)to RevisionJ (May 2023)
- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
- 添加了器件功能模式、应用信息、典型应用 和布局 部分Go
- 在特性 部分中添加了 LVPECL、LVDS、HCSL 和 LVCMOS 的频率范围Go
- 向应用 添加了 PCIe 5.0 和 6.0Go
- 在封装信息 表中添加了 LMK00301AGo
- 添加了 PCIe 5.0 与 PCIe 6.0 附加抖动规格到电气特性。Go
- 在电气特性 表中,将 HCSL 最大输出频率范围 更改为 800MHz。Go
- 添加了 HCSL 占空比和 ΔVCROSS
的测试条件到电气特性。Go
- 更新了典型特性 部分中 HCSL、LVDS 和 LVPECL 在 100MHz 下的相位噪声 典型图。Go
- 在典型特性 部分中添加了 HCSL 输出摆幅 (VOD) 与频率间的关系 典型图。Go
- 将时钟输入 和时钟输出 移至器件功能模式 部分。Go
- 在应用信息 中添加了应用用例Go
- 在典型应用 部分中添加了 PCI Express 应用示例。Go
- 在设计要求 部分添加了驱动时钟输入 和晶体接口 主题。Go
- 将时钟驱动器端接和使用 内容移至详细设计过程 部分。Go
- 在应用性能图 部分中添加了 HCSL 相位噪声图。Go
- 在布局指南 部分添加了新的布局指南。Go
- 在布局示例 部分中添加了 LMK00301 的 PCB 布局示例。Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLH (March 2016)to RevisionI (December 2017)
- 添加并更新了以下部分的信息:应用、说明、电气特性:电流消耗、电气特性:HCSL 输出 和电源时序
Go
- 添加了 LMK00301A 可订购器件Go
- 向应用 添加了 PCIe 4.0Go
- 在说明 中添加了 LMK00301 与 LMK00301A 之间的区别Go
- 添加了器件比较表
Go
- 添加了 LMK00301A LVDS 驱动器的 Icc 与 Icco 数据到电气特性:电流消耗
Go
- 添加了 PCIe 4.0 附加抖动规格到电气特性:HCSL 输出
Go
- 添加了有关 LMK00301 和 LMK00301A 规格的注释到电气特性 的脚注 (2) 中Go
- 在电源时序 中添加了有关 LMK00301A 的简短说明段落Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLG (May 2013)to RevisionH (March 2016)
- 向文档标题添加了“超低附加抖动“Go
- 添加、更新或重命名了以下各个部分:规格、详细说明、应用和实施、电源相关建议、器件和文档支持、机械、封装和订购信息
Go
- 在以下部分中将 Cin(典型值)从 1pF 修改为 4pF(基于更新后的测试方法):电气特性:晶体接口。Go
- 在以下部分中添加了“附加 RMS 抖动、积分带宽 10kHz 至 20MHz”参数以及 100MHz 和 156.25MHz 测试条件、典型值、最大值和脚注:电气特性:LVPECL 输出Go
- 在以下部分中添加了“附加 RMS 抖动、积分带宽 10kHz 至 20MHz”参数以及 100MHz 和 156.25MHz 测试条件、典型值、最大值和脚注:电气特性:LVDS 输出Go
- 添加了 VI_SE 参数的脚注到电气特性 表。Go
- 在驱动时钟输入 末尾添加了新段落Go
- 在晶体接口 中将 Cin 修改为 4pF(典型值,基于更新后的测试方法)Go
- 添加了“电源时序”相关内容Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLF (February 2013)to RevisionG (May 2013)
- 更改了目标应用,方法为将附加应用添加到第二个和第三个要点,并且从第一个要点中删除高速和串行接口。Go
- 将 VCM 文本内容更改为 VIH 至 VCM 参数的条件Go
- 从电气特性表中删除 VIH 最小值。Go
- 从电气特性表中删除 VIL 最大值。Go
- 添加了 VI_SE 参数和规格限值以及相应的表格注释到电气特性表。Go
- 更改了驱动时钟输入部分中的第三段以包含 CLKin* 和 LVCMOS 文本内容。修订了内容以更好地匹配电气特性表中的信息。Go
- 将驱动时钟输入部分第四段的旁路电容文本内容更改为信号衰减文本内容。Go
- 将单端 LVCMOS 输入,带共模偏置的直流耦合 图替换为修订后的图表。Go
- 在交流耦合差分操作的端接 的第二段中添加了文本内容,以解释使用交流耦合连接接收器的差分 LVDS 操作 的图形更新情况Go
- 更改了差分 LVDS 操作,交流耦合,接收器无偏置 的图并更新了标题。Go