在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明) | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|
| TA | 环境温度范围 | -40 | 25 | 85 | °C |
| TJ | 结温 | | | 125 | °C |
| VCC | 内核电源电压范围 | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V |
| VCCO | 输出电源电压范围 (1)(2) | 3.3 – 5% 2.5 – 5% | 3.3 2.5 | 3.3 + 5% 2.5 + 5% | V |
(1) 当不需要区分,或可根据输出组/类型推断输出电源时,输出电源电压或引脚(VCCOA、VCCOB 和 VCCOC)通常统称为 VCCO
(2) 任何输出组的 Vcco 必须小于或等于 Vcc (Vcco ≤ Vcc)。