ZHCSH72K September 2011 – October 2025 LMK00301
PRODUCTION DATA
VCC 和 VCCO 电源必须靠近每个电源引脚放置一个高频旁路电容器(例如 0.1µF 或 0.01µF)。在电源与接地平面之间的器件附近放置 1µF 至 10µF 去耦电容器。所有旁路电容器和去耦电容器都必须通过短走线或过孔与电源和接地平面进行短连接,以便更大限度地减小串联电感。