ZHCSH72K September 2011 – October 2025 LMK00301
PRODUCTION DATA
对于 LVDS 驱动器的直流耦合操作,在尽可能靠近 LVDS 接收器的位置端接 100Ω 电阻器,如图 9-6 所示。
图 9-6 直流耦合差分 LVDS 操作(接收器无偏置)对于 HCSL 驱动器的直流耦合操作,在驱动器输出端附近使用 50Ω 电阻器接地,如图 9-7 所示。可以使用串联电阻器 Rs 来限制由快速瞬态电流引起的过冲。由于 HCSL 驱动器需要直流接地路径,因此不允许在输出驱动器和 50Ω 端接电阻器之间使用交流耦合。
图 9-7 HCSL 操作,直流耦合对于 LVPECL 驱动器的直流耦合操作,在 Vcco - 2V 处端接 50Ω 电阻器,如图 9-8 所示。对于 Vcco(输出驱动器电源电压)= 3.3V 和 2.5V 的情况,也可采用戴维南等效电路端接,如图 9-9 所示。在戴维南等效电路中,电阻分压器将输出端接电压 (VTT) 设置为 Vcco - 2V。
图 9-8 直流耦合差分 LVPECL 操作
图 9-9 直流耦合差分 LVPECL 操作(戴维南等效电路)